Warranty & Service
145H0503
Paskirstymo kolektorius for VX-F, su 3 prijungimo vietomis
Šis gaminys nebegaminamas.
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.
Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: Warranty & Service
145H0503
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Application type | Distribution units |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Material Description | VX-F SG Distribution unit 3 conn. |
| Nominalus slėgis, pirminis [bar.] | 6 bar |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Number of connections | 3 |
| Papildoma informacija | Srauto matuokliis |
| Product line | 67 |
| Produkto tipas | Warranty & Service |
| Produktų grupė | Distribution units |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Savybės | Paskirstymo kolektorius for VX-F, su 3 prijungimo vietomis |
| Tiekiamo srauto temperatūros konstrukcija [˚C] | 60 °C |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 10.5 Kilogram |
| Grynasis svoris | 9 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428525350 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |