Warranty & Service
145H0382
DISTRIB. UNIT SGCL-FN, 12 CONN.TWA, LINK
Šis gaminys nebegaminamas.
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.
Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: Warranty & Service
145H0382
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Application type | Distribution units |
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
| Material Description | DISTRIB. UNIT SGCL-FN, 12 CONN.TWA, LINK |
| Product line | 67 |
| Produkto tipas | Warranty & Service |
| Produktų grupė | Distribution units |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Savybės | DISTRIB. UNIT SGCL-FN, 12 CONN.TWA, LINK |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 12.9 Kilogram |
| Grynasis svoris | 10.7 Kilogram |
| Tūris | 106.143 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424654344 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |