Danfoss logo
145H0352-145H0362

Warranty & Service

145H0359

Paskirstymo kolektorius Tipas SG, 9 prijungimo vietos su srauto matuokliu

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Application typeDistribution units
CE markYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grindų šildymo vamzdyno jungčių skaičius9
Grindų šildymo vamzdyno tipasStainless steel with flow meter and manual air vent
In scope of WEEENo
Material DescriptionDISTRIBUTION UNIT SG-FN, 9 CONNECTIONS
Nominalus slėgis, pirminis [bar.]6 bar
Charakteristika
Vertė
Number of connections2
Prijungimo kryptisViršus
Product line67
Produkto tipasWarranty & Service
Produktų grupėDistribution units
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SavybėsPaskirstymo kolektorius Tipas SG, 9 prijungimo vietos su srauto matuokliu
Šildymo jungčių matmuo3/4"
Šildymo sujungimo tipasG išor. sriegis
Tiekiamo srauto temperatūros konstrukcija [˚C]60 °C
ValdymasNo controller

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris9.326 Kilogram
Grynasis svoris7.5 Kilogram
Tūris103.2 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428525312
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm