Warranty & Service
145H0358
Distribution unit Tipas SG, 8 prijungimo vietos su srauto matuokliu
Šis gaminys nebegaminamas.
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.
Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: Warranty & Service
145H0358
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Application type | Distribution units |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grindų šildymo vamzdyno jungčių skaičius | 8 |
| Material Description | DISTRIBUTION UNIT SG-FN, 8 CONNECTIONS |
| Nominalus slėgis, pirminis [bar.] | 10 bar |
| Number of connections | 2 |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Product line | 67 |
| Produkto tipas | Warranty & Service |
| Produktų grupė | Distribution units |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Savybės | Distribution unit Tipas SG, 8 prijungimo vietos su srauto matuokliu |
| Tiekiamo srauto temperatūros konstrukcija [˚C] | 95 °C |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 8.907 Kilogram |
| Grynasis svoris | 7.5 Kilogram |
| Tūris | 103.2 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428525305 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |