Danfoss logo
145H0352-145H0362

Warranty & Service

145H0354

Distribution unit Tipas SG, 4 prijungimo vietos su srauto matuokliu
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.

Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: Warranty & Service

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Application typeDistribution units
CE markYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grindų šildymo vamzdyno jungčių skaičius4
Grindų šildymo vamzdyno tipasStainless steel with flow meter and manual air vent
In scope of WEEENo
Material DescriptionDISTRIBUTION UNIT SG-FN, 4 CONNECTIONS
Nominalus slėgis, pirminis [bar.]6 bar
Number of connections2
Charakteristika
Vertė
Prijungimo kryptisAukštyn
Product line67
Produkto tipasWarranty & Service
Produktų grupėDistribution units
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SavybėsDistribution unit Tipas SG, 4 prijungimo vietos su srauto matuokliu
Šildymo jungčių matmuo3/4"
Šildymo sujungimo tipasG išor. sriegis
Tiekiamo srauto temperatūros konstrukcija [˚C]60 °C
ValdymasNo controller
VersijaRight

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris7.3 Kilogram
Grynasis svoris7.1 Kilogram
Tūris101.7 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428525268
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm