Heating direct unit
144H2994
Produkto tipas: Termix HD, Tipas 1
144H2994
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Application type | Distribution units |
| Aukštis be gaubto [mm] | 550 mm |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| CŠ jungčių matmuo | 3/4" |
| CŠ sujungimo tipas | G vid. Sriegis |
| CŠ vamzdžio dydis | Ø18 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Gaubto pasirinkimas | Ne |
| Gylis be gaubto [mm] | 100 mm |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 1.1 m³/h |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | Termix HD Barcelona |
| Patvirtinimas | CE |
| Plotis be gaubto [mm] | 260 mm |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Prijungimo kryptis | Apačia |
| Prijungimo kryptis, pirminė | Apačia |
| Product line | 33 |
| Produkto tipas | Termix HD |
| Produktų grupė | Maži punktai |
| Punkto dydžio tipas | Tipas 1 |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Savybės | Heating direct unit |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | Termix HD Barcelona |
| SCIP dokumentacijos Nr. | 6a77a6f9-4e6f-4842-a1c6-6e670246ed00 |
| Šildymo jungčių matmuo | 3/4" |
| Šildymo reguliavimo tipas | Delta proporcinis valdymas + zoninis vožtuvas |
| Šildymo sujungimo tipas | G vid. Sriegis |
| Šildymo valdiklio pavadinimas | Zoninis vožtuvas |
| Šildymo vamzdžio dydis | Ø18 |
| Teikimo įtampa [V] | 230.0 V |
| UL mark | No |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 15 Kilogram |
| Grynasis svoris | 14 Kilogram |
| Tūris | 14.3 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706561776310 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |