Danfoss logo
Distribution units SGCI - CDM-product-details

Distribution units SGCI - CDM

145H1891

Stainless steel manifold, 11 loops, ICON2 Advanced Master controller, used in combination with CDM cooling module - For EvoFlat / EvoFlat 4.0

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
App-solution installerInstaller app with commissioning tool
App-solution userDanfoss Ally
Application typeDistribution units
Automatinis balansavimasYes
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
GrafikaiYes
Grindų šildymo vamzdyno jungčių skaičius11
Grindų šildymo vamzdyno tipasStainless steel with flow meter and manual air vent
In scope of WEEEYes
Išėjimo galia [W] [Maks.]2 W
Maitinimo įtampa [V]230 V Hz 50
Material DescriptionDISTR. UNIT CDM SGCI, 11 CONN, ICON2
Nominalus slėgis, pirminis [bar.]6 bar
Number of connections2
Charakteristika
Vertė
PatvirtinimasCE
Pavara230V
Priedo tipasDistribution unit SGCI - CDM
Prijungimo kryptisTop
Product lineSubsystems
Produkto tipasDistribution units SGCI - CDM
Produktų grupėDistribution units
Prognozuojamas valdymasYes
PWMYes
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SąsajosBluetoothZigbee
SavybėsStainless steel manifold, 11 loops, ICON2 Advanced Master controller, used in combination with CDM cooling module - For EvoFlat / EvoFlat 4.0
Šildymo jungčių matmuo3/4"
Šildymo sujungimo tipasG int. Thread
Tiekiamo srauto temperatūros konstrukcija [˚C]60 °C
UL markNo
ValdymasICON2 Master controller
Vožtuvo patikrinimasYes

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris12.2 Kilogram
Grynasis svoris10.9 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris78.736 Liter
EAN/UPC5715255013723