Danfoss logo
Distribution units SGCI - CDM-product-details

Distribution units SGCI - CDM

145H1886

Stainless steel manifold, 6 loops, ICON2 Advanced Master controller, used in combination with CDM cooling module - For EvoFlat / EvoFlat 4.0

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
App-solution installerInstaller app with commissioning tool
App-solution userDanfoss Ally
Application typeDistribution units
Automatinis balansavimasYes
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
GrafikaiYes
Grindų šildymo vamzdyno jungčių skaičius6
Grindų šildymo vamzdyno tipasStainless steel with flow meter and manual air vent
In scope of WEEEYes
Išėjimo galia [W] [Maks.]2 W
Maitinimo įtampa [V]230V Hz 50
Material DescriptionDISTR. UNIT CDM SGCI, 6 CONN, ICON2
Nominalus slėgis, pirminis [bar.]6 bar
Number of connections2
Charakteristika
Vertė
PatvirtinimasCE
Pavara230V
Prijungimo kryptisTop
Product lineSubsystems
Produkto tipasDistribution units SGCI - CDM
Produktų grupėDistribution units
Prognozuojamas valdymasYes
PWMYes
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SąsajosBluetoothZigbee
SavybėsStainless steel manifold, 6 loops, ICON2 Advanced Master controller, used in combination with CDM cooling module - For EvoFlat / EvoFlat 4.0
Šildymo jungčių matmuo3/4"
Šildymo sujungimo tipasG int. Thread
Tiekiamo srauto temperatūros konstrukcija [˚C]60 °C
UL markNo
ValdymasICON2 Master controller
VersijaRight
Vožtuvo patikrinimasYes

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris9.4 Kilogram
Grynasis svoris8.1 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris78.736 Liter
EAN/UPC5715255013617