Danfoss logo
145H0883-145H0892

Distribution units SGCI - CDM

145H0884

For CDM module, stainless steel manifold, 4 loops, ICON1 Master controller
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.

Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: Distribution units SGCI - CDM

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Application typeDistribution units
Automatinis balansavimasTaip
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
Grindų šildymo vamzdyno jungčių skaičius4
Grindų šildymo vamzdyno tipasStainless steel with flow meter and manual air vent
In scope of WEEEYes
Išėjimo galia [W] [Maks.]3 W
Maitinimo įtampa [V]230V Hz 50
Material DescriptionDISTR. UNIT CDM SGCI-FN, 4 CONN, TWA
Nominalus slėgis, pirminis [bar.]6 bar
Number of connections2
PatvirtinimasCE
Charakteristika
Vertė
Pavara24V
Prijungimo kryptisViršus
Product line67
Produkto tipasDistribution units SGCI - CDM
Produktų grupėDistribution units
Prognozuojamas valdymasTaip
PWMTaip
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SavybėsFor CDM module, stainless steel manifold, 4 loops, ICON1 Master controller
Šildymo jungčių matmuo3/4"
Šildymo sujungimo tipasG išor. sriegis
Tiekiamo srauto temperatūros konstrukcija [˚C]60 °C
UL markNo
ValdymasICON1 Master controller
VersijaRight
Vožtuvo patikrinimasTaip

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris6.2 Kilogram
Grynasis svoris5.2 Kilogram
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702424453572
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm