Distribution units SGCI - CDM
145H0882
Stainless steel manifold, 2 loops, used in combination with CDM cooling module - For EvoFlat / EvoFlat 4.0For CDM module, stainless steel manifold, 2 loops, ICON1 Master controller
Šis gaminys nebegaminamas.
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.
Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: Distribution units SGCI - CDM
145H0882
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Application type | Distribution units |
| Automatinis balansavimas | Taip |
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
| Grindų šildymo vamzdyno jungčių skaičius | 2 |
| Grindų šildymo vamzdyno tipas | Stainless steel with flow meter and manual air vent |
| In scope of WEEE | Yes |
| Išėjimo galia [W] [Maks.] | 3 W |
| Maitinimo įtampa [V] | 230V Hz 50 |
| Material Description | DISTR. UNIT CDM SGCI-FN, 2 CONN, TWA |
| Nominalus slėgis, pirminis [bar.] | 6 bar |
| Number of connections | 2 |
| Patvirtinimas | CE |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Pavara | 24V |
| Prijungimo kryptis | Viršus |
| Product line | 67 |
| Produkto tipas | Distribution units SGCI - CDM |
| Produktų grupė | Distribution units |
| Prognozuojamas valdymas | Taip |
| PWM | Taip |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Savybės | Stainless steel manifold, 2 loops, used in combination with CDM cooling module - For EvoFlat / EvoFlat 4.0For CDM module, stainless steel manifold, 2 loops, ICON1 Master controller |
| Šildymo jungčių matmuo | 3/4" |
| Šildymo sujungimo tipas | G išor. sriegis |
| Tiekiamo srauto temperatūros konstrukcija [˚C] | 60 °C |
| UL mark | No |
| Valdymas | ICON1 Master controller |
| Versija | Right |
| Vožtuvo patikrinimas | Taip |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 9 Kilogram |
| Grynasis svoris | 8 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424538170 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |