Danfoss logo
CDM Manifold

Distribution units SG – CDM

145H0870

Stainless steel manifold, 10 loops, used in combination with CDM cooling module - For EvoFlat / EvoFlat 4.0

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Application typeDistribution units
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grindų šildymo vamzdyno jungčių skaičius10
Grindų šildymo vamzdyno tipasStainless steel with flow meter and manual air vent
In scope of WEEENo
Material DescriptionDISTR. UNIT CDM SG, 10 CONN.
Nominalus slėgis, pirminis [bar.]6 bar
Number of connections2
Charakteristika
Vertė
Prijungimo kryptisViršus
Product line67
Produkto tipasDistribution units SG – CDM
Produktų grupėDistribution units
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SavybėsStainless steel manifold, 10 loops, used in combination with CDM cooling module - For EvoFlat / EvoFlat 4.0
Šildymo jungčių matmuo3/4"
Šildymo sujungimo tipasG išor. sriegis
Tiekiamo srauto temperatūros konstrukcija [˚C]60 °C
UL markNo
ValdymasNo controller
VersijaRight

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris8.2 Kilogram
Grynasis svoris8 Kilogram
Tūris78.736 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702424500429
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm