Danfoss logo
Paskirstymo kolektorius SGC – TZ-product-details

Paskirstymo kolektorius SGC – TZ

145H0846

110 mm deep, stainless steel manifold, 6 loops, ICON Wiring center

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Application typeDistribution units
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grindų šildymo vamzdyno jungčių skaičius6
Grindų šildymo vamzdyno tipasStainless steel with flow meter and manual air vent
In scope of WEEEYes
Maitinimo įtampa [V]230 V Hz 50
Material DescriptionDistr. unit SGTZC 110mm 6 conn TWA 230V
Nominalus slėgis, pirminis [bar.]6 bar
PatvirtinimasCE
Charakteristika
Vertė
Pavara230V
Priedo tipasDistribution unit SGC - TZ
Prijungimo kryptisViršus
Product line67
Produkto tipasPaskirstymo kolektorius SGC – TZ
Produktų grupėDistribution units
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Savybės110 mm deep, stainless steel manifold, 6 loops, ICON Wiring center
Šildymo jungčių matmuo3/4"
Šildymo sujungimo tipasG išor. sriegis
Tiekiamo srauto temperatūros konstrukcija [˚C]60 °C
UL markNo
ValdymasICON Wiring center

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris14.4 Kilogram
Grynasis svoris13.2 Kilogram
Tūris78.736 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702424538507
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm