Danfoss logo
Paskirstymo kolektorius SGC – TZ-product-details

Paskirstymo kolektorius SGC – TZ

145H0842

110 mm deep, stainless steel manifold, 2 loops, ICON Wiring center

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Application typeDistribution units
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
Grindų šildymo vamzdyno jungčių skaičius2
Grindų šildymo vamzdyno tipasStainless steel with flow meter and manual air vent
In scope of WEEEYes
Maitinimo įtampa [V]230V Hz 50
Material DescriptionDistr. unit SGTZC 110mm 2 conn TWA 230V
Nominalus slėgis, pirminis [bar.]6 bar
PatvirtinimasCE
Charakteristika
Vertė
Pavara230V
Prijungimo kryptisViršus
Product line67
Produkto tipasPaskirstymo kolektorius SGC – TZ
Produktų grupėDistribution units
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Savybės110 mm deep, stainless steel manifold, 2 loops, ICON Wiring center
Šildymo jungčių matmuo3/4"
Šildymo sujungimo tipasG išor. sriegis
Tiekiamo srauto temperatūros konstrukcija [˚C]60 °C
UL markNo
ValdymasICON Wiring center
VersijaRight

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris13.2 Kilogram
Grynasis svoris12 Kilogram
Tūris78.736 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702424538477
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm