Paskirstymo kolektorius SGC – VX-F
145H0992
Stainless steel manifold, 12 loops, ICON Wiring center - For EvoFlat VX-F
145H0992
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Application type | Distribution units |
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
| Grindų šildymo vamzdyno jungčių skaičius | 12 |
| Grindų šildymo vamzdyno tipas | Stainless steel with flow meter and manual air vent |
| In scope of WEEE | Yes |
| Išėjimo galia [W] [Maks.] | 3 W |
| Maitinimo įtampa [V] | 230V Hz 50 |
| Material Description | Distribution unit SGC VX-F, 12 conn. TWA |
| Nominalus slėgis, pirminis [bar.] | 6 bar |
| Number of connections | 2 |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Patvirtinimas | CE |
| Pavara | 230V |
| Prijungimo kryptis | Viršus |
| Product line | 67 |
| Produkto tipas | Paskirstymo kolektorius SGC – VX-F |
| Produktų grupė | Distribution units |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Savybės | Stainless steel manifold, 12 loops, ICON Wiring center - For EvoFlat VX-F |
| Šildymo jungčių matmuo | 3/4" |
| Šildymo sujungimo tipas | G išor. sriegis |
| Tiekiamo srauto temperatūros konstrukcija [˚C] | 60 °C |
| UL mark | No |
| Valdymas | ICON Wiring center |
| Versija | Right |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 16.5 Kilogram |
| Grynasis svoris | 15.9 Kilogram |
| Tūris | 78.736 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424689216 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |