Danfoss logo
Distribution unit SGC VX-F

Paskirstymo kolektorius SGC – VX-F

145H0982

Stainless steel manifold, 2 loops, ICON Wiring center - For EvoFlat VX-F

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Application typeDistribution units
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grindų šildymo vamzdyno jungčių skaičius2
Grindų šildymo vamzdyno tipasStainless steel with flow meter and manual air vent
In scope of WEEEYes
Išėjimo galia [W] [Maks.]3 W
Maitinimo įtampa [V]230V Hz 50
Material DescriptionDistribution unit SGC VX-F, 2 conn. TWA
Nominalus slėgis, pirminis [bar.]6 bar
Number of connections2
Charakteristika
Vertė
PatvirtinimasCE
Pavara230V
Prijungimo kryptisViršus
Product line67
Produkto tipasPaskirstymo kolektorius SGC – VX-F
Produktų grupėDistribution units
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SavybėsStainless steel manifold, 2 loops, ICON Wiring center - For EvoFlat VX-F
Šildymo jungčių matmuo3/4"
Šildymo sujungimo tipasG išor. sriegis
Tiekiamo srauto temperatūros konstrukcija [˚C]60 °C
UL markNo
ValdymasICON Wiring center
VersijaRight

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris7.54 Kilogram
Grynasis svoris7.1 Kilogram
Tūris78.736 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702424689223
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm