Paskirstymo kolektorius SG – TZ
145H0832
110 mm deep, stainless steel manifold, 12 loops
145H0832
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Application type | Distribution units |
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Grindų šildymo vamzdyno jungčių skaičius | 12 |
| Grindų šildymo vamzdyno tipas | Stainless steel with flow meter and manual air vent |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | Distr. unit SGTZ 110mm 12 conn. |
| Nominalus slėgis, pirminis [bar.] | 6 bar |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Priedo tipas | Distribution unit SG - TZ |
| Prijungimo kryptis | Viršus |
| Product line | 67 |
| Produkto tipas | Paskirstymo kolektorius SG – TZ |
| Produktų grupė | Distribution units |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Savybės | 110 mm deep, stainless steel manifold, 12 loops |
| Šildymo jungčių matmuo | 3/4" |
| Šildymo sujungimo tipas | G išor. sriegis |
| Tiekiamo srauto temperatūros konstrukcija [˚C] | 60 °C |
| UL mark | No |
| Valdymas | No controller |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 15.7 Kilogram |
| Grynasis svoris | 14.5 Kilogram |
| Tūris | 197.421 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424538729 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |