Danfoss logo
Paskirstymo kolektorius SG – TZ-product-details

Paskirstymo kolektorius SG – TZ

145H0826

110 mm deep, stainless steel manifold, 6 loops

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Application typeDistribution units
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grindų šildymo vamzdyno jungčių skaičius6
Grindų šildymo vamzdyno tipasStainless steel with flow meter and manual air vent
In scope of WEEENo
Material DescriptionDistr. unit SGTZ 110mm 6 conn.
Nominalus slėgis, pirminis [bar.]6 bar
Charakteristika
Vertė
Prijungimo kryptisViršus
Product line67
Produkto tipasPaskirstymo kolektorius SG – TZ
Produktų grupėDistribution units
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Savybės110 mm deep, stainless steel manifold, 6 loops
Šildymo jungčių matmuo3/4"
Šildymo sujungimo tipasG išor. sriegis
Tiekiamo srauto temperatūros konstrukcija [˚C]60 °C
UL markNo
ValdymasNo controller
VersijaRight

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris13.9 Kilogram
Grynasis svoris12.7 Kilogram
Tūris78.736 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702424538668
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm