Danfoss logo
Paskirstymo kolektorius SG – TZ-product-details

Paskirstymo kolektorius SG – TZ

145H0822

110 mm deep, stainless steel manifold, 2 loops - For EvoFlat 110

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Application typeDistribution units
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grindų šildymo vamzdyno jungčių skaičius2
Grindų šildymo vamzdyno tipasStainless steel with flow meter and manual air vent
In scope of WEEENo
Material DescriptionDistr. unit SGTZ 110mm 2 conn.
Nominalus slėgis, pirminis [bar.]6 bar
Charakteristika
Vertė
Priedo tipasDistribution unit SG - TZ
Prijungimo kryptisViršus
Product line67
Produkto tipasPaskirstymo kolektorius SG – TZ
Produktų grupėDistribution units
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Savybės110 mm deep, stainless steel manifold, 2 loops - For EvoFlat 110
Šildymo jungčių matmuo3/4"
Šildymo sujungimo tipasG išor. sriegis
Tiekiamo srauto temperatūros konstrukcija [˚C]60 °C
UL markNo
ValdymasNo controller

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris12.7 Kilogram
Grynasis svoris11.5 Kilogram
Tūris78.736 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702424538620
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm