Distribution unit SGCI
145H1948
Stainless steel manifold, 8 loops, ICON2 Master controller - For EvoFlat / EvoFlat 4.0
145H1948
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| App-solution installer | Installer app with commissioning tool |
| App-solution user | Danfoss Ally |
| Application type | Distribution units |
| Automatinis balansavimas | Taip |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Grafikai | Taip |
| Grindų šildymo vamzdyno jungčių skaičius | 8 |
| Grindų šildymo vamzdyno tipas | Stainless steel with flow meter and manual air vent |
| In scope of WEEE | Yes |
| Išėjimo galia [W] [Maks.] | 2 W |
| Maitinimo įtampa [V] | 230 V Hz 50 |
| Material Description | DISTRIB. UNIT SGCI-FN, 8 CONN ICON2 230V |
| Nominalus slėgis, pirminis [bar.] | 6 bar |
| Number of connections | 2 |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Patvirtinimas | CE |
| Pavara | 230V |
| Priedo tipas | Distribution unit SGCI |
| Prijungimo kryptis | Viršus |
| Product line | 67 |
| Produkto tipas | Distribution unit SGCI |
| Produktų grupė | Distribution units |
| Prognozuojamas valdymas | Taip |
| PWM | Taip |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sąsajos | BluetoothZigbee |
| Savybės | Stainless steel manifold, 8 loops, ICON2 Master controller - For EvoFlat / EvoFlat 4.0 |
| Šildymo jungčių matmuo | 3/4" |
| Šildymo sujungimo tipas | G išor. sriegis |
| Tiekiamo srauto temperatūros konstrukcija [˚C] | 60 °C |
| UL mark | No |
| Valdymas | ICON2 Master controller |
| Vožtuvo patikrinimas | Taip |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 10.6 Kilogram |
| Grynasis svoris | 9.3 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Tūris | 78.736 Liter |
| EAN/UPC | 5715162905760 |