Danfoss logo
Distribution unit, SGCI, 6-loops

Distribution unit SGCI

145H1946

Stainless steel manifold, 6 loops, ICON2 Master controller - For EvoFlat / EvoFlat 4.0

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
App-solution installerInstaller app with commissioning tool
App-solution userDanfoss Ally
Application typeDistribution units
Automatinis balansavimasTaip
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
GrafikaiTaip
Grindų šildymo vamzdyno jungčių skaičius6
Grindų šildymo vamzdyno tipasStainless steel with flow meter and manual air vent
In scope of WEEEYes
Išėjimo galia [W] [Maks.]2 W
Maitinimo įtampa [V]230V Hz 50
Material DescriptionDISTRIB. UNIT SGCI-FN, 6 CONN ICON2 230V
Nominalus slėgis, pirminis [bar.]6 bar
Number of connections2
Charakteristika
Vertė
PatvirtinimasCE
Pavara230V
Prijungimo kryptisViršus
Product line67
Produkto tipasDistribution unit SGCI
Produktų grupėDistribution units
Prognozuojamas valdymasTaip
PWMTaip
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SąsajosBluetoothZigbee
SavybėsStainless steel manifold, 6 loops, ICON2 Master controller - For EvoFlat / EvoFlat 4.0
Šildymo jungčių matmuo3/4"
Šildymo sujungimo tipasG išor. sriegis
Tiekiamo srauto temperatūros konstrukcija [˚C]60 °C
UL markNo
ValdymasICON2 Master controller
VersijaRight
Vožtuvo patikrinimasTaip

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris9.4 Kilogram
Grynasis svoris8.1 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris78.736 Liter
EAN/UPC5715162905746