Danfoss logo
Distribution unit, SGCI, 3-loops

Distribution unit SGCI

145H1943

Stainless steel manifold, 3 loops, ICON2 Master controller - For EvoFlat / EvoFlat 4.0

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
App-solution installerInstaller app with commissioning tool
App-solution userDanfoss Ally
Application typeDistribution units
Automatinis balansavimasTaip
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
GrafikaiTaip
Grindų šildymo vamzdyno jungčių skaičius3
Grindų šildymo vamzdyno tipasStainless steel with flow meter and manual air vent
In scope of WEEEYes
Išėjimo galia [W] [Maks.]2 W
Maitinimo įtampa [V]230 V Hz 50
Material DescriptionDISTRIB. UNIT SGCI-FN, 3 CONN ICON2 230V
Nominalus slėgis, pirminis [bar.]6 bar
Number of connections2
Charakteristika
Vertė
PatvirtinimasCE
Pavara230V
Priedo tipasDistribution unit SGCI
Prijungimo kryptisViršus
Product line67
Produkto tipasDistribution unit SGCI
Produktų grupėDistribution units
Prognozuojamas valdymasTaip
PWMTaip
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SąsajosBluetoothZigbee
SavybėsStainless steel manifold, 3 loops, ICON2 Master controller - For EvoFlat / EvoFlat 4.0
Šildymo jungčių matmuo3/4"
Šildymo sujungimo tipasG išor. sriegis
Tiekiamo srauto temperatūros konstrukcija [˚C]60 °C
UL markNo
ValdymasICON2 Master controller
Vožtuvo patikrinimasTaip

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris7.8 Kilogram
Grynasis svoris6.5 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris78.736 Liter
EAN/UPC5715162905715