Paskirstymo kolektorius SGC
145H0923
Stainless steel manifold, 3 loops, ICON Wiring center - For EvoFlat / EvoFlat 4.0
145H0923
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Application type | Distribution units |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Grindų šildymo vamzdyno jungčių skaičius | 3 |
| Grindų šildymo vamzdyno tipas | Stainless steel with flow meter and manual air vent |
| In scope of WEEE | Yes |
| Maitinimo įtampa [V] | 230 V Hz 50 |
| Material Description | DISTRIBUTION UNIT SGC-FN, 3 CONN. TWA |
| Nominalus slėgis, pirminis [bar.] | 6 bar |
| Number of connections | 2 |
| Patvirtinimas | CE |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Pavara | 230V |
| Priedo tipas | Distribution unit SGC |
| Prijungimo kryptis | Viršus |
| Product line | 67 |
| Produkto tipas | Paskirstymo kolektorius SGC |
| Produktų grupė | Distribution units |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Savybės | Stainless steel manifold, 3 loops, ICON Wiring center - For EvoFlat / EvoFlat 4.0 |
| SCIP dokumentacijos Nr. | 2328e070-49d4-4124-bd05-d6214e294bf2 |
| Šildymo jungčių matmuo | 3/4" |
| Šildymo sujungimo tipas | G išor. sriegis |
| Tiekiamo srauto temperatūros konstrukcija [˚C] | 60 °C |
| UL mark | No |
| Valdymas | ICON Wiring center |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 7.06 Kilogram |
| Grynasis svoris | 7.06 Kilogram |
| Tūris | 78.736 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424295530 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |