Danfoss logo
Distribution unit_10-loops

Paskirstymo kolektorius SG

145H0910

Stainless steel manifold, 10 loops - For EvoFlat / EvoFlat 4.0

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Application typeDistribution units
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grindų šildymo vamzdyno jungčių skaičius10
Grindų šildymo vamzdyno tipasStainless steel with flow meter and manual air vent
In scope of WEEENo
Material DescriptionDISTRIBUTION UNIT SG-FN, 10 CONN.
Nominalus slėgis, pirminis [bar.]6 bar
Number of connections2
Charakteristika
Vertė
Priedo tipasDistribution unit SG
Prijungimo kryptisViršus
Product line67
Produkto tipasPaskirstymo kolektorius SG
Produktų grupėDistribution units
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SavybėsStainless steel manifold, 10 loops - For EvoFlat / EvoFlat 4.0
SCIP dokumentacijos Nr.77681a3a-98b5-451b-b9c8-d9508a8f60cb
Šildymo jungčių matmuo3/4"
Šildymo sujungimo tipasG išor. sriegis
Tiekiamo srauto temperatūros konstrukcija [˚C]60 °C
UL markNo
ValdymasNo controller

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris9 Kilogram
Grynasis svoris9 Kilogram
Tūris78.736 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702424301989
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm