Danfoss logo
CDM Module - DN20 AB-PM

CDM aušinimas, 6 bar

145B9507

CDM cooling module, used in combination with Distribution unit SG/SGCI-CDM - For EvoFlat / EvoFlat 4.0

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Application typeDistribution units
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grindų šildymo vamzdyno jungčių skaičius0
In scope of WEEENo
Išėjimo galia [W] [Maks.]2 W
Material DescriptionCDM Module - DN25 AB-PM + DN20 RA-C 230V
MeteringPrepared for energy meter
Nominalus slėgis, pirminis [bar.]6 bar
Number of connections6
Charakteristika
Vertė
Pavara230V
Priedo tipasCDM cooling module
Prijungimo kryptisViršus ir apačia
Prijungimo kryptis, pirminėTop and bottom
Product line67
Produkto tipasCDM aušinimas
Produktų grupėDistribution units
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SavybėsCDM cooling module, used in combination with Distribution unit SG/SGCI-CDM - For EvoFlat / EvoFlat 4.0
Šildymo jungčių matmuo3/4"
Šildymo sujungimo tipasG vid. Sriegis
UL markNo
ValdymasICON2 Master controller

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris6 Kilogram
Grynasis svoris5 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris37.7 Liter
EAN/UPC5715255013761