Danfoss logo
CDM Module - DN20 AB-PM

CDM aušinimas, 10 bar, 60 °C

145B9504

CDM cooling module, DN25 AB-PM, DN20 RA-C, 24V TWA
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.

Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: CDM cooling

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Application typeDistribution units
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
In scope of WEEENo
Material DescriptionCDM Module - DN25 AB-PM + DN20 RA-C
MeteringPrepared for energy meter
Mixing circuit - controlTermostatas
Nominalus slėgis, pirminis [bar.]10 bar
Pakuotės aukštis [mm]600 mm
Charakteristika
Vertė
Pakuotės gylis [mm]150 mm
Pakuotės plotis [mm]600 mm
Pavara24V
Product line67
Produkto tipasCDM aušinimas
Produktų grupėDistribution units
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SavybėsCDM cooling module, DN25 AB-PM, DN20 RA-C, 24V TWA
Šildymo jungčių matmuo3/4"
Šildymo sujungimo tipasG vid. Sriegis
Šildymo valdiklio pavadinimasFTC/RA-C
Tiekiamo srauto temperatūros konstrukcija [˚C]60 °C
UL markNo

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris6 Kilogram
Grynasis svoris5 Kilogram
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702424653866