Danfoss logo
DSA0 MINI-DLO055-H1WPHH

Šilumos punktai, 120 kW

861L0855

Primary side domestic hot water connection

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Application typeDirect heating
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Galia [kW]120.0 kW
Gamintojo pavadinimasDanfoss
Material DescriptionDSA0 MINI-DLO120-H1WPHH
Nominalus slėgis, pirminis [bar.]10 bar
Prijungimo kryptisLeft
Charakteristika
Vertė
Prijungimo kryptis, pirminėTop
Product line32
Produkto tipasDSA0 MINI
Produktų grupėŠilumos punktai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SavybėsPrimary side domestic hot water connection
Šildymo reguliavimo tipasElektroninis
Šildymo valdiklio pavadinimasECL 310
UL markNo

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris70 Kilogram
Grynasis svoris50 Kilogram
Tūris606.934 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715162738511
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm