Šilumos punktai, 120 kW
861L0852
Direct connection substation with one heating circuit H1, comprising ECL 310 controller
861L0852
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Application type | Direct heating |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Galia [kW] | 120.0 kW |
| Gamintojo pavadinimas | Danfoss |
| Material Description | DSA0 MINI-DRO120-H1__HH |
| Nominalus slėgis, pirminis [bar.] | 10 bar |
| Prijungimo kryptis | Right |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Prijungimo kryptis, pirminė | Top |
| Product line | 32 |
| Produkto tipas | DSA0 MINI |
| Produktų grupė | Šilumos punktai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Savybės | Direct connection substation with one heating circuit H1, comprising ECL 310 controller |
| Šildymo reguliavimo tipas | Elektroninis |
| Šildymo valdiklio pavadinimas | ECL 310 |
| UL mark | No |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 70 Kilogram |
| Grynasis svoris | 50 Kilogram |
| Tūris | 468.128 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162738542 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |