Danfoss logo
DSA1 Mini Vattenfall 1

Šilumos punktai, 120 kW

861L0848

Direct connection substation with one heating circuit H1, comprising ECL 310 controller

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Application typeDirect heating
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Galia [kW]120.0 kW
Gamintojo pavadinimasDanfoss
Material DescriptionDSA0 MINI-DLO120-H1__HH
Nominalus slėgis, pirminis [bar.]10 bar
Prijungimo kryptisLeft
Charakteristika
Vertė
Prijungimo kryptis, pirminėTop
Product line32
Produkto tipasDSA0 MINI
Produktų grupėŠilumos punktai
SavybėsDirect connection substation with one heating circuit H1, comprising ECL 310 controller
Šildymo reguliavimo tipasElektroninis
Šildymo valdiklio pavadinimasECL 310
UL markNo

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris70 Kilogram
Grynasis svoris50 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris468.128 Liter
EAN/UPC5715162738580