Danfoss logo
Small Stations, Termix VMTD MIX-I FI

Termix VMTD MIX-I FI, Tipas 3, Šildymo valdiklio pavadinimas: RAVK, KV buitinėms reikmėms reguliatoriaus pavadinimas: IHPT

144H3024

Produkto tipas: Termix VMTD MIX-I FI, Tipas 3, 10 bar, 110 °C, RAVK, IHPT

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Application typeDirect Heating with mixing & Instantaneous DHW
Aukštis be gaubto [mm]666 mm
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Cirkuliacinės jungties dydis3/4"
Cirkuliacinės jungties tipasG vid. Sriegis
Cirkuliacinio vamzdžio dydisØ18
Contains batteriesNo
CŠ jungčių matmuo3/4"
CŠ sujungimo tipasG vid. Sriegis
CŠ vamzdžio dydisØ18
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 m³/h
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Gaubto pasirinkimasBe
Gylis be gaubto [mm]340 mm
Heating ActuatorRAVK
Heating Control valveVMT
HEX KV lydmetalisBrazed copper
In scope of WEEENo
KV buitinėms reikmėms cirkuliacijaPasirenkama
KV buitinėms reikmėms jungčių matmuo3/4"
KV buitinėms reikmėms reguliatoriaus pavadinimasIHPT
KV buitinėms reikmėms reguliavimo tipasSrautas / termostatinis
KV buitinėms reikmėms sujungimo tipasG vid. Sriegis
Charakteristika
Vertė
KV buitinėms reikmėms vamzdžio dydisØ18
KV HEX tipasXB06H+-1 60 G3/4" HP
Material DescriptionTermix VMTD MIX-I-FI 3
Nominalus slėgis, pirminis [bar.]10 bar
PatvirtinimasCE
Plotis be gaubto [mm]540 mm
Prijungimo kryptisApačia
Prijungimo kryptis, pirminėApačia
Product line33
Produkto tipasTermix VMTD MIX-I FI
Produktų grupėMaži punktai
Punkto dydžio tipasTipas 3
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Šalto vandens statinis slėgis [bar.] [Min.]1.0 bar
SavybėsVilla Stations - Direct HE w/mix. loop + DHW
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasTermix VMTD MIX-I-FI 3
SCIP dokumentacijos Nr.e18cd833-e3e6-449d-9057-6bb8f69fa4d3
Šildymo jungčių matmuo3/4"
Šildymo reguliavimo tipasTermostatinis + delta proporcinis valdymas
Šildymo sujungimo tipasG vid. Sriegis
Šildymo valdiklio pavadinimasRAVK
Šildymo vamzdžio dydisØ18
Teikimo įtampa [V]230.0 V
Tiekiamo srauto temperatūros konstrukcija [˚C]110 °C
UL markNo

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris22 Kilogram
Grynasis svoris21 Kilogram
Tūris0.119 Cubic meter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5706561808097
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm