Danfoss logo
Termix VMTD-F-MIX-B

Termix VMTD-F-MIX-B, Tipas 4, Šildymo valdiklio pavadinimas: RAVK, KV buitinėms reikmėms reguliatoriaus pavadinimas: AVTB

144B3808

Produkto tipas: Termix VMTD-F-MIX-B, Tipas 4, 16 bar, 120 °C, RAVK, AVTB
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.

Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: Termix VMTD-F-MIX-B

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Application typeDirect Heating with mixing & Instantaneous DHW
Aukštis be gaubto [mm]780 mm
Aukštis su gaubtu [mm]780 mm
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Cirkuliacinės jungties dydis3/4"
Cirkuliacinės jungties tipasG vid. Sriegis
Cirkuliacinio vamzdžio dydisØ18
Contains batteriesNo
CŠ jungčių matmuo3/4"
CŠ sujungimo tipasG vid. Sriegis
CŠ vamzdžio dydisØ18
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]3.40 m³/h
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Gaubto medžiagaBaltos spalvos lakuotas plieno gaubtas, baltos spalvos lakuotas montuojamas į sieną
Gaubto pasirinkimasPapildoma
Gylis be gaubto [mm]150 mm
Gylis su gaubtu [mm]242 mm
Heating ActuatorRAVK
Heating Control valveVMT
HEX KV lydmetalisBrazed copper
In scope of WEEENo
KV buitinėms reikmėms cirkuliacijaBe
KV buitinėms reikmėms jungčių matmuo3/4"
KV buitinėms reikmėms reguliatoriaus pavadinimasAVTB
Charakteristika
Vertė
KV buitinėms reikmėms reguliavimo tipasTermostatinis
KV buitinėms reikmėms sujungimo tipasG vid. Sriegis
KV buitinėms reikmėms vamzdžio dydisØ18
KV HEX tipasT24-1 32 G3/4" P
Material DescriptionTermix VMTD-F-MIX-B-4 T24P/Zonev.
Nominalus slėgis, pirminis [bar.]16 bar
Plotis be gaubto [mm]530 mm
Plotis su gaubtu [mm]540 mm
Prijungimo kryptisApačia
Prijungimo kryptis, pirminėApačia
Product line33
Produkto tipasTermix VMTD-F-MIX-B
Produktų grupėMaži punktai
Punkto dydžio tipasTipas 4
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Šalto vandens statinis slėgis [bar.] [Min.]1.0 bar
SavybėsTermix VMTD-F MIX-B-4 su zoniniu vožtuvu
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasTermix VMTD-F-MIX-B-4 T24P/Zonev.
SCIP dokumentacijos Nr.8d7244a6-e761-4693-9e50-7dd2f8aeafab
Šildymo jungčių matmuo3/4"
Šildymo reguliavimo tipasTermostatinis + delta proporcinis valdymas
Šildymo sujungimo tipasG vid. Sriegis
Šildymo valdiklio pavadinimasRAVK
Šildymo vamzdžio dydisØ18
Tiekiamo srauto temperatūros konstrukcija [˚C]120 °C
UL markNo

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris23 Kilogram
Grynasis svoris22 Kilogram
Tūris0.062 Cubic meter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5706560691973
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm