Danfoss logo
Termix VMTD-F-MIX-B

Termix VMTD-F-MIX-B, Tipas 3, Šildymo valdiklio pavadinimas: RAVK, KV buitinėms reikmėms reguliatoriaus pavadinimas: AVTB

004U8915

Produkto tipas: Termix VMTD-F-MIX-B, Tipas 3, 16 bar, 120 °C, RAVK, AVTB

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Application typeDirect Heating with mixing & Instantaneous DHW
Aukštis be gaubto [mm]780 mm
Aukštis su gaubtu [mm]780 mm
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Cirkuliacinės jungties dydis3/4"
Cirkuliacinės jungties tipasG vid. Sriegis
Cirkuliacinio vamzdžio dydisØ18
Contains batteriesNo
CŠ jungčių matmuo3/4"
CŠ sujungimo tipasG vid. Sriegis
CŠ vamzdžio dydisØ18
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW control valve kvs value [m3/h]3.40 m³/h
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Gaubto medžiagaBaltos spalvos lakuotas plieno gaubtas, baltos spalvos lakuotas montuojamas į sieną
Gaubto pasirinkimasPapildoma
Gylis be gaubto [mm]150 mm
Gylis su gaubtu [mm]242 mm
Heating ActuatorRAVK
Heating Control valveVMT
HEX KV lydmetalisBrazed copper
In scope of WEEENo
KV buitinėms reikmėms cirkuliacijaBe
KV buitinėms reikmėms jungčių matmuo3/4"
KV buitinėms reikmėms reguliatoriaus pavadinimasAVTB
Charakteristika
Vertė
KV buitinėms reikmėms reguliavimo tipasTermostatinis
KV buitinėms reikmėms sujungimo tipasG vid. Sriegis
KV buitinėms reikmėms vamzdžio dydisØ18
KV HEX tipasT24-1 24 G3/4" P
Material DescriptionTermix VMTD-F-B-3 MIX
Nominalus slėgis, pirminis [bar.]16 bar
PatvirtinimasCE
Plotis be gaubto [mm]530 mm
Plotis su gaubtu [mm]540 mm
Prijungimo kryptisApačia
Prijungimo kryptis, pirminėApačia
Product line33
Produkto tipasTermix VMTD-F-MIX-B
Produktų grupėMaži punktai
Punkto dydžio tipasTipas 3
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Šalto vandens statinis slėgis [bar.] [Min.]0.5 bar
SavybėsTermix VMTD-F MIX-B-3
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasTermix VMTD-F-B-3 MIX
SCIP dokumentacijos Nr.146505f4-605a-439b-ae92-2c62dc24e392
Šildymo jungčių matmuo3/4"
Šildymo reguliavimo tipasTermostatinis + delta proporcinis valdymas
Šildymo sujungimo tipasG vid. Sriegis
Šildymo valdiklio pavadinimasRAVK
Šildymo vamzdžio dydisØ18
Tiekiamo srauto temperatūros konstrukcija [˚C]120 °C
UL markNo

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris25 Kilogram
Grynasis svoris23 Kilogram
Tūris61.776 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5706560691935
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm