Danfoss logo
Termix, Compact  28 MST VMTD-2-1

Termix Compact 28 MST VMTD, Tipas 2-4, KV buitinėms reikmėms reguliatoriaus pavadinimas: IHPT

144H3453

Produkto tipas: Termix Compact 28 MST VMTD, Tipas 2-4, 16 bar, 110 °C, IHPT

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Application typeDirect Heating with mixing & Instantaneous DHW
Aukštis be gaubto [mm]848 mm
Aukštis su gaubtu [mm]848 mm
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Cirkuliacinės jungties dydis3/4"
Cirkuliacinės jungties tipasG vid. Sriegis
Cirkuliacinio vamzdžio dydisØ18
Contains batteriesNo
CŠ jungčių matmuoG1"
CŠ sujungimo tipasvidinis sriegis
CŠ vamzdžio dydisØ28
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]2.00 m³/h
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Gaubto medžiagaBe
Gaubto pasirinkimasNe
Gylis be gaubto [mm]400 mm
Gylis su gaubtu [mm]400 mm
Heating ActuatorAMV 20
Heating Control valveVM2
HEX KV lydmetalisBrazed copper
In scope of WEEENo
KV buitinėms reikmėms cirkuliacijaPasirenkama
KV buitinėms reikmėms jungčių matmuoG3/4"
KV buitinėms reikmėms reguliatoriaus pavadinimasIHPT
KV buitinėms reikmėms reguliavimo tipasSrautas / termostatinis
Charakteristika
Vertė
KV buitinėms reikmėms sujungimo tipasvidinis sriegis
KV buitinėms reikmėms vamzdžio dydisØ18
KV HEX tipasXB06H+-1 40 G3/4"*20 H
Material DescriptionCompact 28 MST VMTD-2-4
Nominalus slėgis, pirminis [bar.]16 bar
PatvirtinimasCE
Plotis be gaubto [mm]905 mm
Plotis su gaubtu [mm]905 mm
Prijungimo kryptisApačia
Prijungimo kryptis, pirminėApačia
Product line33
Produkto tipasTermix Compact 28 MST VMTD
Produktų grupėMaži punktai
Punkto dydžio tipasTipas 2-4
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Šalto vandens statinis slėgis [bar.] [Min.]1.0 bar
SavybėsDistrict heating substation for direct heating andinstantaneous domestic hot water.
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasCompact 28 MST VMTD-2-4
SCIP dokumentacijos Nr.fe48394e-4f85-4b2c-83e2-2bfdab06552d
Šildymo jungčių matmuo1"
Šildymo reguliavimo tipasElektroninis
Šildymo sujungimo tipasvidinis sriegis
Šildymo valdiklio pavadinimasECL 120
Šildymo vamzdžio dydisØ28
Teikimo įtampa [V]230.0 V
Tiekiamo srauto temperatūros konstrukcija [˚C]110 °C
UL markNo

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris44 Kilogram
Grynasis svoris42 Kilogram
Tūris0.307 Cubic meter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5706562243590
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm