S 22 (A266)
145G4417
Produkto tipas: S 22 (A266), 10 bar, 110 °C, VM2 20
145G4417
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Application type | Direct Heating with mixing & Instantaneous DHW |
| Aukštis be gaubto [mm] | 1037 mm |
| Aukštis su gaubtu [mm] | 1037 mm |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| CŠ jungčių matmuo | 1" |
| CŠ sujungimo tipas | vidinis sriegis |
| CŠ vamzdžio dydis | Ø22 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DHW Actuator | AMV 30 |
| DHW Control valve | VM2 20 |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 4.00 m³/h |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Gaubto medžiaga | Baltos spalvos lakuotas plieno gaubtas |
| Gylis be gaubto [mm] | 370 mm |
| Gylis su gaubtu [mm] | 400 mm |
| Heating Actuator | AMV 10 |
| Heating Control valve | VM2 20 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 4.00 m³/h |
| HEX KV lydmetalis | Brazed copper |
| In scope of WEEE | No |
| KV buitinėms reikmėms cirkuliacija | Taip |
| KV buitinėms reikmėms jungčių matmuo | 1" |
| KV buitinėms reikmėms reguliatoriaus pavadinimas | ECL 310 / A266 |
| KV buitinėms reikmėms reguliavimo tipas | Elektroninis |
| KV buitinėms reikmėms sujungimo tipas | vidinis sriegis |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| KV buitinėms reikmėms vamzdžio dydis | Ø22 |
| KV HEX tipas | XB37M-1 40 |
| Material Description | S22 (55) XB37M40, ECL310/A266 ISO mK Std |
| Material Description (Short Te | S 22, M40, ECL 310/A266, Std. (55) |
| Nominalus slėgis, pirminis [bar.] | 10 bar |
| Plotis be gaubto [mm] | 545 mm |
| Plotis su gaubtu [mm] | 600 mm |
| Prijungimo kryptis | Apačia |
| Prijungimo kryptis, pirminė | Apačia |
| Product line | 33 |
| Produkto tipas | S 22 (A266) |
| Produktų grupė | Maži punktai |
| Punkto dydžio tipas | M40 |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Savybės | S22 (55) XB37M40, ECL310/A266 ISO mK Std |
| Šildymo jungčių matmuo | 1" |
| Šildymo reguliavimo tipas | Elektroninis |
| Šildymo siurblio prekės ženklas | Wilo |
| Šildymo siurblio tipas | Para 15-130/8-75/SC-12 |
| Šildymo sujungimo tipas | vidinis sriegis |
| Šildymo valdiklio pavadinimas | ECL 310 / A266 |
| Šildymo vamzdžio dydis | Ø22 |
| Slėgio perkryčio reguliatorius | AVP-F |
| Tiekiamo srauto temperatūros konstrukcija [˚C] | 110 °C |
| Tiekimo įtampa [V] kint. srovė | 230 V |
| UL mark | No |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 52 Kilogram |
| Grynasis svoris | 50 Kilogram |
| Tūris | 390.142 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162519233 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |