Danfoss logo
 S 22

S 22 (A230), KV buitinėms reikmėms reguliatoriaus pavadinimas: AVTB 20

145G4410

Produkto tipas: S 22 (A230), 10 bar, 110 °C, AVTB 20

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
1 Primary battery SUM weight Kg52.000
1 Primary battery weight Kg50.000
Application typeDirect Heating with mixing & Instantaneous DHW
Aukštis be gaubto [mm]1037 mm
Aukštis su gaubtu [mm]1037 mm
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
CŠ jungčių matmuo1"
CŠ sujungimo tipasvidinis sriegis
CŠ vamzdžio dydisØ22
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW control valve kvs value [m3/h]3.40 m³/h
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Gaubto medžiagaBaltos spalvos lakuotas plieno gaubtas
Gylis be gaubto [mm]370 mm
Gylis su gaubtu [mm]400 mm
Heating ActuatorAMV 10
Heating Control valveVS2 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.00 m³/h
HEX KV lydmetalisBrazed copper
In scope of WEEENo
KV buitinėms reikmėms cirkuliacijaTaip
KV buitinėms reikmėms jungčių matmuo1"
KV buitinėms reikmėms reguliatoriaus pavadinimasAVTB 20
KV buitinėms reikmėms reguliavimo tipasTermostatinis
KV buitinėms reikmėms sujungimo tipasvidinis sriegis
Charakteristika
Vertė
KV buitinėms reikmėms vamzdžio dydisØ22
KV HEX tipasXB37M-1 30
Material DescriptionS22 (25) XB37M30, ECL310/A230 ISO mK Std
Material Description (Short TeS 22, M30, ECL 310/A230, Std. (25)
Nominalus slėgis, pirminis [bar.]10 bar
Plotis be gaubto [mm]545 mm
Plotis su gaubtu [mm]600 mm
Prijungimo kryptisApačia
Prijungimo kryptis, pirminėApačia
Product line33
Produkto tipasS 22 (A230)
Produktų grupėMaži punktai
Punkto dydžio tipasM30
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SavybėsS22 (25) XB37M30, ECL310/A230 ISO mK Std
Šildymo jungčių matmuo1"
Šildymo reguliavimo tipasElektroninis
Šildymo siurblio prekės ženklasWilo
Šildymo siurblio tipasPara 15-130/6-43/SC-12
Šildymo sujungimo tipasvidinis sriegis
Šildymo valdiklio pavadinimasECL 310 / A230
Šildymo vamzdžio dydisØ22
Slėgio perkryčio reguliatoriusAVP-F
Tiekiamo srauto temperatūros konstrukcija [˚C]110 °C
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė230 V
UL markNo

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris52 Kilogram
Grynasis svoris50 Kilogram
Tūris390.142 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715162518793
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm