DFH pre-configured stations, Viršus ir apačia, 35 kW
267B1474
DFH-62 ASV-PV, top/bottom connections, floor heating, DHW 35 kW, HEX copper, left version
Šis gaminys nebegaminamas.
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.
Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: Priklausoma šildymo sistema su maišymu ir karštas vanduo buitinėms reikmėms
267B1474
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Air vent | Taip |
| Application type | Direct Heating with mixing & Instantaneous DHW |
| Automatic balancing valve | ASV-PV |
| Circulation pump | Taip |
| Contains batteries | No |
| CŠ jungčių matmuo | 3/4" |
| CŠ sujungimo tipas | G vid. Sriegis |
| CŠ vamzdžio dydis | Ø18 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektros jungtis | 230V 50 Hz |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Gaubto medžiaga | EPP |
| Heating system type | Floor heating |
| HEX KV lydmetalis | Brazed copper |
| HEX šildymo lituoti | Varis |
| In scope of WEEE | No |
| Kontrolinis vožtuvas | Yes |
| KV buitinėms reikmėms reguliatoriaus pavadinimas | TD-21 |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| KV galia [kW] [Max] | 35 kW |
| Material Description | DFH-62 35 Kw L ASV-PV |
| Metering | Prepared for energy meter |
| Mixing circuit - control | Termostatas |
| Nominalus slėgis, antrinis [bar.] | 16 bar |
| Nominalus slėgis, pirminis [bar.] | 16 bar |
| Piping | Stainless steel |
| Prijungimo kryptis | Viršus ir apačia |
| Prijungimo kryptis, pirminė | Top and bottom |
| Product line | 67 |
| Produkto tipas | DFH pre-configured stations |
| Produktų grupė | Butų šilumos punktai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Savybės | DFH-62 ASV-PV, top/bottom connections, floor heating, DHW 35 kW, HEX copper, left version |
| Šildymo reguliavimo tipas | Termostatinis |
| Šildymo valdiklio pavadinimas | TD-21 |
| Šiluminis laidumas [W/mK] | 0.036 W/m-K |
| Strainer | Primary |
| Tiekiamo srauto temperatūros konstrukcija [˚C] | 90 °C |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 10 Kilogram |
| Grynasis svoris | 8.5 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162684733 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |