Danfoss logo
MSS

EvoFlat MSS, Apačia, 45 kW, Tipas 1

145B1754

EvoFlat MSS StS 1, w/bypass, w/1 CW meter, w/EPP front, w/HTC

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Application typeDirect Heating with mixing loop & Instantaneous DHW
Aukštis be gaubto [mm]590 mm
Aukštis su gaubtu [mm]600 mm
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
CŠ jungčių matmuo3/4"
CŠ sujungimo tipasišorinis sriegis
CŠ vamzdžio dydisØ18
DG Indicator ProfileContains Liquids
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Gaubto medžiagaBaltos spalvos lakuotas, montuojamas į sieną
Gaubto pasirinkimasPapildoma
Grindų šildymo kontūras – siurblio prekės ženklasWilo
Grindų šildymo kontūras – siurblio tipasWilo Yonos Para 15/6
Gylis be gaubto [mm]150 mm
Gylis su gaubtu [mm]155 mm
Heating system typeFloor heating
HEX KV lydmetalisBrazed stainless steel
HEX šildymo lituotiNerūdijantis plienas
In scope of WEEEYes
Izoliavimo medžiagaEPP dangtis
KV buitinėms reikmėms cirkuliacijaBe
KV buitinėms reikmėms jungčių matmuo3/4"
KV buitinėms reikmėms reguliatoriaus pavadinimasTPC-M
KV buitinėms reikmėms reguliavimo tipasSrautas / termostatinis
KV buitinėms reikmėms sujungimo tipasG vid. Sriegis
KV buitinėms reikmėms vamzdžio dydisØ18
KV galia [kW] [Max]45 kW
KV galia [kW] [Min]37 kW
KV HEX tipasXB06H-1 StS 26
Material DescriptionEvoFlat MSS 1StS TPC-M (w/front) w/HTC
Charakteristika
Vertė
Mixing circuit - controlTermostatas
Namų ūkių skaičius [Maks.]2
Namų ūkių skaičius [Min.]1
Nominalus slėgis, antrinis [bar.]10 bar
Nominalus slėgis, pirminis [bar.]10 bar
Pakuotės aukštis [mm]600 mm
Pakuotės gylis [mm]160 mm
Pakuotės plotis [mm]800 mm
Papildoma informacijaEPP izoliuotas priekinis gaubtasZoninis vožtuvas
PatvirtinimasCE
Plotis be gaubto [mm]550 mm
Plotis su gaubtu [mm]600 mm
Prijungimo kryptisApačia
Prijungimo kryptis, pirminėApačia
Product line67
Produkto tipasEvoFlat MSS
Produktų grupėButų šilumos punktai
Punkto dydžio tipasTipas 1
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Šalto vandens statinis slėgis [bar.] [Min.]2.0 bar
SavybėsEvoFlat MSS StS 1, w/bypass, w/1 CW meter, w/EPP front, w/HTC
Šildymo galia [kW] [Max]15 kW
Šildymo galia [kW] [Min]10 kW
Šildymo HEX tipasXB06H-1 StS 40
Šildymo jungčių matmuo3/4"
Šildymo reguliavimo tipasTermostatinis + slėgio perkrytis
Šildymo sujungimo tipasG vid. Sriegis
Šildymo valdiklio pavadinimasFTC
Šildymo vamzdžio dydisØ18
Šilumokaičio bandomasis slėgis [bar]38 bar
Slėgio perkryčio reguliatoriusIntegruotas
Tiekiamo srauto temperatūros konstrukcija [˚C]95 °C
UL markNo

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris14.414 Kilogram
Grynasis svoris13.3 Kilogram
Tūris78.736 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702424653422
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm