EvoFlat MSS, Apačia, 55 kW, Tipas 3
145B1722
EvoFlat MSS DE3, su EPP priekiniu izoliaciniu gaubtu ir STW
145B1722
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Application type | Direct Heating with mixing loop & Instantaneous DHW |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| CŠ jungčių matmuo | 3/4" |
| CŠ sujungimo tipas | G vid. Sriegis |
| CŠ vamzdžio dydis | Ø18 |
| DG Indicator Profile | Contains Liquids |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Gaubto medžiaga | Baltos spalvos lakuotas, montuojamas į sieną |
| Gaubto pasirinkimas | Papildoma |
| Grindų šildymo kontūras – siurblio prekės ženklas | Wilo |
| Grindų šildymo kontūras – siurblio tipas | Wilo Yonos Para 15/6 |
| Gylis be gaubto [mm] | 150 mm |
| Gylis su gaubtu [mm] | 153 mm |
| HEX KV lydmetalis | Brazed copper |
| HEX šildymo lituoti | Varis |
| In scope of WEEE | Yes |
| Izoliavimo medžiaga | EPP dangtis |
| KV buitinėms reikmėms cirkuliacija | Be |
| KV buitinėms reikmėms jungčių matmuo | 3/4" |
| KV buitinėms reikmėms reguliatoriaus pavadinimas | TPC-M |
| KV buitinėms reikmėms reguliavimo tipas | Srautas / termostatinis |
| KV buitinėms reikmėms sujungimo tipas | G vid. Sriegis |
| KV buitinėms reikmėms vamzdžio dydis | Ø18 |
| KV galia [kW] [Max] | 55 kW |
| KV galia [kW] [Min] | 37 kW |
| KV HEX tipas | XB06H+ 60 |
| Material Description | EvoFlat MSS DE3 TPC-M (w/front) w/HTC |
| Mixing circuit - control | Termostatas |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Namų ūkių skaičius [Min.] | 1 |
| Nominalus slėgis, antrinis [bar.] | 10 bar |
| Nominalus slėgis, pirminis [bar.] | 10 bar |
| Pakuotės aukštis [mm] | 160 mm |
| Pakuotės gylis [mm] | 600 mm |
| Pakuotės plotis [mm] | 800 mm |
| Papildoma informacija | EPP izoliuotas priekinis gaubtasSaugos funkcija |
| Patvirtinimas | CE |
| Prijungimo kryptis | Apačia |
| Prijungimo kryptis, pirminė | Apačia |
| Product line | 67 |
| Produkto tipas | EvoFlat MSS |
| Produktų grupė | Butų šilumos punktai |
| Punkto dydžio tipas | Tipas 3 |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Šalto vandens statinis slėgis [bar.] [Min.] | 2.0 bar |
| Savybės | EvoFlat MSS DE3, su EPP priekiniu izoliaciniu gaubtu ir STW |
| Šildymo galia [kW] [Max] | 15 kW |
| Šildymo galia [kW] [Min] | 10 kW |
| Šildymo jungčių matmuo | 3/4" |
| Šildymo reguliavimo tipas | Termostatinis + slėgio perkrytis |
| Šildymo siurblio prekės ženklas | Wilo |
| Šildymo siurblio tipas | YONOS PARA R 15/6 |
| Šildymo sujungimo tipas | G vid. Sriegis |
| Šildymo valdiklio pavadinimas | FTC |
| Šildymo vamzdžio dydis | Ø18 |
| Šilumokaičio bandomasis slėgis [bar] | 38 bar |
| Slėgio perkryčio reguliatorius | Integruotas |
| Tiekiamo srauto temperatūros konstrukcija [˚C] | 95 °C |
| UL mark | No |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 16.115 Kilogram |
| Grynasis svoris | 14.915 Kilogram |
| Tūris | 78.736 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424653415 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |