Danfoss logo
MSS

EvoFlat MSS, Apačia, 45 kW, Tipas 1

145B1700

EvoFlat MSS 1, w/bypass, w/1 CW meter, w/o EPP front, w/HTC
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.

Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: EvoFlat MSS

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Application typeDirect Heating with mixing & Instantaneous DHW
Aukštis be gaubto [mm]590 mm
Aukštis su gaubtu [mm]600 mm
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
CŠ jungčių matmuo3/4"
CŠ sujungimo tipasG vid. Sriegis
CŠ vamzdžio dydisØ18
DG Indicator ProfileContains Liquids
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Gamintojo pavadinimasDanfoss
Gaubto medžiagaBaltos spalvos lakuotas, montuojamas į sieną
Gaubto pasirinkimasPapildoma
Grindų šildymo kontūras – siurblio prekės ženklasWilo
Grindų šildymo kontūras – siurblio tipasWilo Yonos Para 15/6
Gylis be gaubto [mm]150 mm
Gylis su gaubtu [mm]155 mm
Heating system typeFloor heating
HEX KV lydmetalisBrazed copper
HEX šildymo lituotiVaris
Izoliavimo medžiagaEPP
KV buitinėms reikmėms cirkuliacijaBe
KV buitinėms reikmėms reguliatoriaus pavadinimasTPC-M
KV buitinėms reikmėms reguliavimo tipasSrautas / termostatinis
KV buitinėms reikmėms sujungimo tipasG vid. Sriegis
KV buitinėms reikmėms vamzdžio dydisØ18
Charakteristika
Vertė
KV galia [kW] [Max]45 kW
KV galia [kW] [Min]37 kW
KV HEX tipasXB06H-1 26
Material DescriptionEvoFlat MSS 1 TPC-M (o/front) w/HTC
Mixing circuit - controlTermostatas
Namų ūkių skaičius [Maks.]2
Namų ūkių skaičius [Min.]1
Nominalus slėgis, antrinis [bar.]10 bar
Nominalus slėgis, pirminis [bar.]10 bar
Pakuotės aukštis [mm]160 mm
Pakuotės gylis [mm]600 mm
Pakuotės plotis [mm]800 mm
Papildoma informacijaKarštas vanduoEPP priekinis izoliacinis gaubtasZoninis vožtuvas
Prijungimo kryptisApačia
Product line67
Produkto tipasEvoFlat MSS
Produktų grupėButų šilumos punktai
Punkto dydžio tipasTipas 1
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Šalto vandens statinis slėgis [bar.] [Min.]2.0 bar
SavybėsEvoFlat MSS 1, w/bypass, w/1 CW meter, w/o EPP front, w/HTC
Šildymo jungčių matmuo3/4"
Šildymo reguliavimo tipasTermostatinis + slėgio perkrytis
Šildymo sujungimo tipasG vid. Sriegis
Šildymo vamzdžio dydisØ18
Šilumokaičio bandomasis slėgis [bar]38 bar
Tiekiamo srauto temperatūros konstrukcija [˚C]95 °C

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris12.9 Kilogram
Grynasis svoris11.7 Kilogram
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702424653354
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm