Danfoss logo
dfb_145b0902_145B0803_145B0966_145B0804_145B0967

EvoFlat MSS, Apačia, Tipas 3

145B1119

EvoFlat MSS 3 incl. Circ. w TWA 24V ESMC

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Application typeDirect Heating with mixing loop & Instantaneous DHW
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Liquids
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
In scope of WEEEYes
KV buitinėms reikmėms reguliatoriaus pavadinimasTPC-M
KV buitinėms reikmėms reguliavimo tipasSrautas / termostatinis
Material DescriptionEvoFlat MSS 3 incl. Circ. w TWA 24V ESMC
Mixing circuit - controlTermostatas
Nominalus slėgis, antrinis [bar.]10 bar
Charakteristika
Vertė
Nominalus slėgis, pirminis [bar.]10 bar
PatvirtinimasCE
Prijungimo kryptisApačia
Prijungimo kryptis, pirminėApačia
Product line67
Produkto tipasEvoFlat MSS
Produktų grupėButų šilumos punktai
Punkto dydžio tipasTipas 3
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SavybėsEvoFlat MSS 3 incl. Circ. w TWA 24V ESMC
Tiekiamo srauto temperatūros konstrukcija [˚C]95 °C
UL markNo

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris15 Kilogram
Grynasis svoris14 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris78.736 Liter
EAN/UPC5702424653279