EvoFlat MSA, Apačia, 45 kW, Tipas 1
145B1957
EvoFlat MSA 1StS TPC-M (w/front) HTC Cir
145B1957
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Application type | Direct Heating with mixing loop & Instantaneous DHW |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| CŠ jungčių matmuo | 3/4" |
| CŠ sujungimo tipas | G vid. Sriegis |
| CŠ vamzdžio dydis | Ø18 |
| DG Indicator Profile | Contains Liquids |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Gaubto medžiaga | EPP |
| Gaubto pasirinkimas | Įtraukta |
| Grindų šildymo kontūras – siurblio prekės ženklas | Wilo |
| Grindų šildymo kontūras – siurblio tipas | Wilo Yonos Para 15/6 |
| Gylis be gaubto [mm] | 110 mm |
| Gylis su gaubtu [mm] | 153 mm |
| Heating system type | Floor heating |
| HEX KV lydmetalis | Brazed stainless steel |
| HEX šildymo lituoti | Nerūdijantis plienas |
| In scope of WEEE | Yes |
| Izoliavimo medžiaga | EPP dangtis |
| KV buitinėms reikmėms cirkuliacija | Įtraukta |
| KV buitinėms reikmėms jungčių matmuo | 3/4" |
| KV buitinėms reikmėms recirkuliacinio siurblio prekės ženklas | Wilo |
| KV buitinėms reikmėms recirkuliacinio siurblio tipas | YONOS PARA Z15/7 RK |
| KV buitinėms reikmėms reguliatoriaus pavadinimas | TPC-M |
| KV buitinėms reikmėms reguliavimo tipas | Srautas / termostatinis |
| KV buitinėms reikmėms sujungimo tipas | G vid. Sriegis |
| KV buitinėms reikmėms vamzdžio dydis | Ø18 |
| KV galia [kW] [Max] | 45 kW |
| KV galia [kW] [Min] | 37 kW |
| Material Description | EvoFlat MSA 1StS TPC-M (w/front) HTC Cir |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Mixing circuit - control | Termostatas |
| Namų ūkių skaičius [Maks.] | 2 |
| Namų ūkių skaičius [Min.] | 1 |
| Nominalus slėgis, antrinis [bar.] | 10 bar |
| Nominalus slėgis, pirminis [bar.] | 10 bar |
| Pakuotės aukštis [mm] | 160 mm |
| Pakuotės gylis [mm] | 600 mm |
| Pakuotės plotis [mm] | 800 mm |
| Patvirtinimas | CE |
| Prijungimo kryptis | Apačia |
| Prijungimo kryptis, pirminė | Apačia |
| Product line | 67 |
| Produkto tipas | EvoFlat MSA |
| Produktų grupė | Butų šilumos punktai |
| Punkto dydžio tipas | Tipas 1 |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Šalto vandens statinis slėgis [bar.] [Min.] | 2.0 bar |
| Savybės | EvoFlat MSA 1StS TPC-M (w/front) HTC Cir |
| Šildymo galia [kW] | 10 kW |
| Šildymo galia [kW] [Max] | 15 kW |
| Šildymo galia [kW] [Min] | 10 kW |
| Šildymo jungčių matmuo | 3/4" |
| Šildymo reguliavimo tipas | Termostatinis + slėgio perkrytis |
| Šildymo siurblio prekės ženklas | Wilo |
| Šildymo siurblio tipas | Yonos Para 15/6 |
| Šildymo sujungimo tipas | G vid. Sriegis |
| Šildymo valdiklio pavadinimas | TPC-M |
| Šildymo vamzdžio dydis | Ø18 |
| Šilumokaičio bandomasis slėgis [bar] | 38 bar |
| Slėgio perkryčio reguliatorius | Integruotas |
| Tiekiamo srauto temperatūros konstrukcija [˚C] | 95 °C |
| UL mark | No |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 17.5 Kilogram |
| Grynasis svoris | 16.3 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Tūris | 78.736 Liter |
| EAN/UPC | 5702424657260 |