Danfoss logo
EvoFlat 4.0 Demand control

EvoFlat 4.0M, Apačia, 50 kW, Tipas 2

183B2529

EvoFlat 4.0 M2 StS Demand control, Supply flow temperature for floor heating controlled by ICON2, Only sold in combination with Distribution units SGCI, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX stainless steel type 2

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Air ventTaip
Application typeDirect Heating with mixing & Instantaneous DHW
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Circulation pumpTaip
Contains batteriesNo
CŠ jungčių matmuo3/4"
CŠ sujungimo tipasG vid. Sriegis
CŠ vamzdžio dydisØ18
DG Indicator ProfileContains Gas
Elektros jungtis230V 50 Hz
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Gaubto medžiagaEPP
Gylis su gaubtu [mm]150 mm
Heating system typeFloor heating
HEX KV lydmetalisBrazed stainless steel
High temperature connection (HTC)Pasirenkama
In scope of WEEENo
Kontrolinis vožtuvasYes
KV buitinėms reikmėms cirkuliacijaPasirenkama
KV buitinėms reikmėms reguliatoriaus pavadinimasTPC-M
KV buitinėms reikmėms reguliavimo tipasSrautas / termostatinis
KV galia [kW] [Max]50 kW
Material DescriptionEvoFlat 4.0 M2 Demand control STS
Charakteristika
Vertė
MeteringPrepared for water and energy meter
Mixing circuit - controlICON2
Nominalus slėgis, antrinis [bar.]10 bar
Nominalus slėgis, pirminis [bar.]10 bar
PatvirtinimasCE
PipingPPS composite
Prijungimo kryptisApačia
Prijungimo kryptis, pirminėApačia
Product line67
Produkto tipasEvoFlat 4.0M
Produktų grupėButų šilumos punktai
Punkto dydžio tipasTipas 2
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Šalto vandens statinis slėgis [bar.] [Min.]1.5 bar
SavybėsEvoFlat 4.0 M2 StS Demand control, Supply flow temperature for floor heating controlled by ICON2, Only sold in combination with Distribution units SGCI, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX stainless steel type 2
Šildymo galia [kW]18 kW
Šildymo reguliavimo tipasElektroninis + delta proporcinis valdymas
Šildymo valdiklio pavadinimasICON2
Šiluminis laidumas [W/mK]0.039 W/m-K
Slėgio perkryčio reguliatoriusIntegruotas
StrainerPrimary
Summer bypassTaip
Tiekiamo srauto temperatūros konstrukcija [˚C]95 °C
Water hammer arresterOptional

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris12.2 Kilogram
Grynasis svoris11.7 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris78.736 Liter
EAN/UPC5715255191988