EvoFlat 4.0 M, Apačia, 60 kW, Tipas 4
183B2015
EvoFlat 4.0 M4 WHA, Light weight self-acting station for floor heating, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX copper type 4, Water hammer arrester
183B2015
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Air vent | Taip |
| Application type | Direct Heating with mixing loop & Instantaneous DHW |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Circulation pump | Taip |
| Contains batteries | No |
| CŠ jungčių matmuo | 3/4" |
| CŠ sujungimo tipas | G vid. Sriegis |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Elektros jungtis | 230V 50 Hz |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Gaubto medžiaga | EPP |
| Gaubto pasirinkimas | White-lacquered steel sheet |
| Gylis su gaubtu [mm] | 150 mm |
| Heating system type | Floor heating |
| HEX KV lydmetalis | Brazed copper |
| High temperature connection (HTC) | Pasirenkama |
| In scope of WEEE | Yes |
| Kontrolinis vožtuvas | Yes |
| KV buitinėms reikmėms cirkuliacija | Pasirenkama |
| KV buitinėms reikmėms reguliavimo tipas | Srautas / termostatinis |
| KV galia [kW] [Max] | 60 kW |
| Material Description | EvoFlat 4.0 M4 WHA |
| Metering | Prepared for water and energy meter |
| Mixing circuit - control | Termostatas |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Nominalus slėgis, antrinis [bar.] | 10 bar |
| Nominalus slėgis, pirminis [bar.] | 10 bar |
| Patvirtinimas | CE |
| Piping | PPS composite |
| Prijungimo kryptis | Apačia |
| Prijungimo kryptis, pirminė | Apačia |
| Product line | 67 |
| Produkto tipas | EvoFlat 4.0 M |
| Produktų grupė | Butų šilumos punktai |
| Punkto dydžio tipas | Tipas 4 |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Safety valve | Taip |
| Šalto vandens statinis slėgis [bar.] [Min.] | 1.5 bar |
| Savybės | EvoFlat 4.0 M4 WHA, Light weight self-acting station for floor heating, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX copper type 4, Water hammer arrester |
| Šildymo galia [kW] [Max] | 18 kW |
| Šildymo reguliavimo tipas | Termostatinis + slėgio perkrytis |
| Šildymo valdiklio pavadinimas | FTC |
| Šiluminis laidumas [W/mK] | 0.039 W/m-K |
| Slėgio perkryčio reguliatorius | Integruotas |
| Strainer | Primary |
| Summer bypass | Taip |
| Tiekiamo srauto temperatūros konstrukcija [˚C] | 95 °C |
| UL mark | No |
| Water hammer arrester | Yes |
| Weight without accessories [kg] | 13.400 |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 13.9 Kilogram |
| Grynasis svoris | 12.7 Kilogram |
| Tūris | 78.736 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424645113 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |