Danfoss logo
EvoFlat 4.0M

EvoFlat 4.0 M, Apačia, 50 kW, Tipas 2

183B2001

EvoFlat 4.0 M2, Light weitht self-acting station for floor heating, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX copper type 2

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Air ventTaip
Application typeDirect Heating with mixing loop & Instantaneous DHW
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Circulation pumpTaip
Contains batteriesNo
CŠ jungčių matmuo3/4"
CŠ sujungimo tipasG vid. Sriegis
CŠ vamzdžio dydisØ18
DG Indicator ProfileContains Gas
Elektros jungtis230V 50 Hz
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Gaubto medžiagaEPP
Gaubto pasirinkimasWhite-lacquered steel sheet
Gylis su gaubtu [mm]150 mm
Heating system typeFloor heating
HEX KV lydmetalisBrazed copper
High temperature connection (HTC)Pasirenkama
In scope of WEEEYes
Kontrolinis vožtuvasYes
KV buitinėms reikmėms cirkuliacijaPasirenkama
KV buitinėms reikmėms reguliavimo tipasSrautas / termostatinis
KV galia [kW] [Max]50 kW
Material DescriptionEvoFlat 4.0 M2
MeteringPrepared for water and energy meter
Charakteristika
Vertė
Mixing circuit - controlTermostatas
Nominalus slėgis, antrinis [bar.]10 bar
Nominalus slėgis, pirminis [bar.]10 bar
PatvirtinimasCE
PipingPPS composite
Prijungimo kryptisApačia
Prijungimo kryptis, pirminėApačia
Product line67
Produkto tipasEvoFlat 4.0 M
Produktų grupėButų šilumos punktai
Punkto dydžio tipasTipas 2
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Safety valveTaip
Šalto vandens statinis slėgis [bar.] [Min.]1.5 bar
SavybėsEvoFlat 4.0 M2, Light weitht self-acting station for floor heating, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX copper type 2
Šildymo galia [kW] [Max]18 kW
Šildymo reguliavimo tipasTermostatinis + slėgio perkrytis
Šildymo valdiklio pavadinimasFTC
Šiluminis laidumas [W/mK]0.039 W/m-K
Slėgio perkryčio reguliatoriusIntegruotas
StrainerPrimary
Summer bypassTaip
Tiekiamo srauto temperatūros konstrukcija [˚C]95 °C
UL markNo
Water hammer arresterOptional
Weight without accessories [kg]12.100

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris13.3 Kilogram
Grynasis svoris12.1 Kilogram
Tūris78.736 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702424547004
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm