Danfoss logo
EvoFlat 4.0 PRO

EvoFlat 4.0 M PRO, Apačia, 65 kW, Tipas 3

183B5002

EvoFlat 4.0 M3 Full electronic, Light weight self-acting station for floor heating, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX copper type 3

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Air ventTaip
Application typeDirect Heating with mixing loop & Instantaneous DHW
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
CŠ jungčių matmuo3/4"
CŠ sujungimo tipasG vid. Sriegis
CŠ vamzdžio dydisØ18
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektros jungtis230V 50 Hz
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Gaubto medžiagaEPP
Gaubto pasirinkimasWhite-lacquered steel sheet
Gylis su gaubtu [mm]150 mm
Heating system typeFloor heating
HEX KV lydmetalisBrazed copper
High temperature connection (HTC)Pasirenkama
In scope of WEEEYes
Kontrolinis vožtuvasYes
KV buitinėms reikmėms cirkuliacijaPasirenkama
KV buitinėms reikmėms reguliatoriaus pavadinimasECL220
KV buitinėms reikmėms reguliavimo tipasSrautas / termostatinis
KV galia [kW] [Max]65 kW
Charakteristika
Vertė
Material DescriptionEvoFlat 4.0 PRO M3
MeteringPrepared for water and energy meter
Mixing circuit - controlECL220
Nominalus slėgis, antrinis [bar.]10 bar
Nominalus slėgis, pirminis [bar.]10 bar
PatvirtinimasCE
PipingPPS composite
Prijungimo kryptisApačia
Prijungimo kryptis, pirminėApačia
Product line67
Produkto tipasEvoFlat 4.0 M PRO
Produktų grupėButų šilumos punktai
Punkto dydžio tipasTipas 3
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Šalto vandens statinis slėgis [bar.] [Min.]1.5 bar
SavybėsEvoFlat 4.0 M3 Full electronic, Light weight self-acting station for floor heating, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX copper type 3
Šildymo galia [kW] [Max]18 kW
Šildymo reguliavimo tipasElektroninis + delta proporcinis valdymas
Šiluminis laidumas [W/mK]0.039 W/m-K
StrainerPrimary
Summer bypassTaip
Tiekiamo srauto temperatūros konstrukcija [˚C]95 °C
UL markNo
Water hammer arresterOptional

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris14.5 Kilogram
Grynasis svoris12 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris79.909 Liter
EAN/UPC5715162512869