Danfoss logo
DFH-72-R-ASV-PV_267B1441_267B1442_267B1443

DFH pre-configured stations, Viršus ir apačia, 35 kW

267B1441

DFH-72 ASV-PV, top/bottom connections, floor heating, DHW 35 kW, HEX copper, Right version
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.

Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: Priklausoma šildymo sistema su maišymu ir karštas vanduo buitinėms reikmėms

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Air ventTaip
Application typeDirect Heating with mixing & Instantaneous DHW
Automatic balancing valveASV-PV
Circulation pumpTaip
Contains batteriesNo
CŠ jungčių matmuo3/4"
CŠ sujungimo tipasG vid. Sriegis
CŠ vamzdžio dydisØ18
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektros jungtis230V 50 Hz
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Gaubto medžiagaEPP
Heating system typeFloor heating
HEX KV lydmetalisBrazed copper
HEX šildymo lituotiVaris
In scope of WEEENo
Kontrolinis vožtuvasYes
KV buitinėms reikmėms reguliatoriaus pavadinimasTD-21
Charakteristika
Vertė
KV galia [kW] [Max]35 kW
Material DescriptionDFH-72 35 Kw R ASV-PV
MeteringPrepared for water and energy meter
Mixing circuit - controlTermostatas
Nominalus slėgis, antrinis [bar.]16 bar
Nominalus slėgis, pirminis [bar.]16 bar
PipingStainless steel
Prijungimo kryptisViršus ir apačia
Prijungimo kryptis, pirminėTop and bottom
Product line67
Produkto tipasDFH pre-configured stations
Produktų grupėButų šilumos punktai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SavybėsDFH-72 ASV-PV, top/bottom connections, floor heating, DHW 35 kW, HEX copper, Right version
Šildymo reguliavimo tipasTermostatinis
Šildymo valdiklio pavadinimasTD-21
Šiluminis laidumas [W/mK]0.036 W/m-K
StrainerPrimary
Tiekiamo srauto temperatūros konstrukcija [˚C]90 °C

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris10 Kilogram
Grynasis svoris8.5 Kilogram
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715162684238
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm