Danfoss logo
004U8950 - Termix VMTD-N-B-2

Termix VMTD-N-B, Tipas 2, Šildymo valdiklio pavadinimas: AVPL, KV buitinėms reikmėms reguliatoriaus pavadinimas: AVTB

144B3855

Produkto tipas: Termix VMTD-N-B, Tipas 2, 16 bar, 120 °C, AVTB

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
Aukštis be gaubto [mm]700 mm
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
CŠ jungčių matmuo3/4"
CŠ sujungimo tipasG vid. Sriegis
CŠ vamzdžio dydisØ18
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Gaubto pasirinkimasBe
Gylis be gaubto [mm]200 mm
HEX KV lydmetalisBrazed copper
In scope of WEEENo
KV buitinėms reikmėms cirkuliacijaBe
KV buitinėms reikmėms jungčių matmuo3/4"
KV buitinėms reikmėms reguliatoriaus pavadinimasAVTB
KV buitinėms reikmėms reguliavimo tipasTermostatinis
KV buitinėms reikmėms sujungimo tipasG vid. Sriegis
KV buitinėms reikmėms vamzdžio dydisØ18
KV HEX tipasT22-2 16/16 G3/4" VP
Charakteristika
Vertė
Material DescriptionTermix VMTD-N-B-2 XB04/Zonev.
Nominalus slėgis, pirminis [bar.]16 bar
PatvirtinimasCE
Plotis be gaubto [mm]300 mm
Prijungimo kryptisApačia
Prijungimo kryptis, pirminėApačia
Product line33
Produkto tipasTermix VMTD-N-B
Produktų grupėMaži punktai
Punkto dydžio tipasTipas 2
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Šalto vandens statinis slėgis [bar.] [Min.]0.5 bar
SavybėsTermix VMTD-N-B-2 su zoniniu vožtuvu
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasTermix VMTD-N-B-2 XB04/Zonev.
SCIP dokumentacijos Nr.74a0faca-9510-44af-8141-78b79bd91f5d
Šildymo jungčių matmuo3/4"
Šildymo reguliavimo tipasDelta proporcinis valdymas + zoninis vožtuvas
Šildymo sujungimo tipasG vid. Sriegis
Šildymo valdiklio pavadinimasAVPL
Šildymo vamzdžio dydisØ18
Tiekiamo srauto temperatūros konstrukcija [˚C]120 °C
UL markNo

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris15 Kilogram
Grynasis svoris14 Kilogram
Tūris5.3 Cubic meter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5706560907326
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm