Danfoss logo
Termix_VMTD-IV

Termix VMTD-IV, Tipas 1, KV buitinėms reikmėms reguliatoriaus pavadinimas: IHPT

144H3412

Produkto tipas: Termix VMTD-IV, Tipas 1, 10 bar, 99 °C, IHPT

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
Aukštis be gaubto [mm]710 mm
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Cirkuliacinės jungties dydis3/4"
Cirkuliacinės jungties tipasvidinis sriegis
Cirkuliacinio vamzdžio dydisØ18
Contains batteriesNo
CŠ jungčių matmuo3/4"
CŠ sujungimo tipasG vid. Sriegis
CŠ vamzdžio dydisØ18
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Gaubto pasirinkimasBe
Gylis be gaubto [mm]270 mm
HEX KV lydmetalisBrazed copper
In scope of WEEENo
KV buitinėms reikmėms cirkuliacijaBe
KV buitinėms reikmėms jungčių matmuo3/4"
KV buitinėms reikmėms reguliatoriaus pavadinimasIHPT
KV buitinėms reikmėms reguliavimo tipasSrautas / termostatinis
KV buitinėms reikmėms sujungimo tipasG vid. Sriegis
KV buitinėms reikmėms vamzdžio dydisØ18
Charakteristika
Vertė
KV HEX tipasXB06H+-1 26 G3/4" HP
Material DescriptionVMTD-IV 1
Nominalus slėgis, pirminis [bar.]10 bar
PatvirtinimasCE
Plotis be gaubto [mm]530 mm
Prijungimo kryptisViršus
Prijungimo kryptis, pirminėTop
Product line33
Produkto tipasTermix VMTD-IV
Produktų grupėMaži punktai
Punkto dydžio tipasTipas 1
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Šalto vandens statinis slėgis [bar.] [Min.]1.0 bar
SavybėsDistrict heating substation for direct heating and instantaneous domestic hot water
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasVMTD-IV 1
SCIP dokumentacijos Nr.cf9eb4c9-e33b-45d4-b399-ddcc5b19fa74
Šildymo jungčių matmuo3/4"
Šildymo reguliavimo tipasDelta proporcinis valdymas + zoninis vožtuvas
Šildymo sujungimo tipasG vid. Sriegis
Šildymo valdiklio pavadinimasN/A
Šildymo vamzdžio dydisØ18
Teikimo įtampa [V]230.0 V
Tiekiamo srauto temperatūros konstrukcija [˚C]99 °C
UL markNo

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris20 Kilogram
Grynasis svoris19 Kilogram
Tūris101.601 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5706562216624
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm