Danfoss logo
Termix_VMTDopbl_INSUCOVER

Termix VMTD-I FI, Tipas 1, Šildymo valdiklio pavadinimas: AVPL, KV buitinėms reikmėms reguliatoriaus pavadinimas: IHPT

144H3016

Produkto tipas: Termix VMTD-I FI, Tipas 1, 10 bar, 120 °C, IHPT

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
Aukštis be gaubto [mm]666 mm
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Cirkuliacinės jungties dydis3/4"
Cirkuliacinės jungties tipasG vid. Sriegis
Cirkuliacinio vamzdžio dydisØ18
Contains batteriesNo
CŠ jungčių matmuo3/4"
CŠ sujungimo tipasG vid. Sriegis
CŠ vamzdžio dydisØ18
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Gaubto pasirinkimasBe
Gylis be gaubto [mm]340 mm
HEX KV lydmetalisBrazed copper
In scope of WEEENo
KV buitinėms reikmėms cirkuliacijaPasirenkama
KV buitinėms reikmėms jungčių matmuo3/4"
KV buitinėms reikmėms reguliatoriaus pavadinimasIHPT
KV buitinėms reikmėms reguliavimo tipasSrautas / termostatinis
KV buitinėms reikmėms sujungimo tipasG vid. Sriegis
KV buitinėms reikmėms vamzdžio dydisØ18
Charakteristika
Vertė
KV HEX tipasXB06H+-1 26 G3/4" HP
Material DescriptionTermix VMTD-I-FI 1
Nominalus slėgis, pirminis [bar.]10 bar
PatvirtinimasCE
Plotis be gaubto [mm]540 mm
Prijungimo kryptisApačia
Prijungimo kryptis, pirminėApačia
Product line33
Produkto tipasTermix VMTD-I FI
Produktų grupėMaži punktai
Punkto dydžio tipasTipas 1
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Šalto vandens statinis slėgis [bar.] [Min.]1.0 bar
SavybėsVilla Stations - Direct Heating - DHW
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasTermix VMTD-I-FI 1
SCIP dokumentacijos Nr.73319bc9-60dd-4742-9acb-602bc01325d5
Šildymo jungčių matmuo3/4"
Šildymo reguliavimo tipasDelta proporcinis valdymas
Šildymo sujungimo tipasG vid. Sriegis
Šildymo valdiklio pavadinimasAVPL
Šildymo vamzdžio dydisØ18
Teikimo įtampa [V]230.0 V
Tiekiamo srauto temperatūros konstrukcija [˚C]120 °C
UL markNo

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris21 Kilogram
Grynasis svoris20 Kilogram
Tūris0.119 Cubic meter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5706561808042
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm