Termix VMTD-I-FI Mini, Tipas 1, Šildymo valdiklio pavadinimas: AVPL, KV buitinėms reikmėms reguliatoriaus pavadinimas: IHPT
144H3172
Produkto tipas: Termix VMTD-I-FI Mini, Tipas 1, 10 bar, 110 °C, IHPT
144H3172
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Application type | Direct Heating & Instantaneous DHW |
| Aukštis be gaubto [mm] | 470 mm |
| Aukštis su gaubtu [mm] | 470 mm |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Cirkuliacinės jungties dydis | 3/4" |
| Cirkuliacinės jungties tipas | vidinis sriegis |
| Cirkuliacinio vamzdžio dydis | Ø18 |
| Contains batteries | No |
| CŠ jungčių matmuo | 3/4" |
| CŠ sujungimo tipas | vidinis sriegis |
| CŠ vamzdžio dydis | Ø18 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Gaubto medžiaga | Be |
| Gaubto pasirinkimas | Be |
| Gylis be gaubto [mm] | 165 mm |
| Gylis su gaubtu [mm] | 165 mm |
| HEX KV lydmetalis | Brazed copper |
| In scope of WEEE | No |
| KV buitinėms reikmėms cirkuliacija | Pasirenkama |
| KV buitinėms reikmėms jungčių matmuo | 3/4" |
| KV buitinėms reikmėms reguliatoriaus pavadinimas | IHPT |
| KV buitinėms reikmėms reguliavimo tipas | Srautas / termostatinis |
| KV buitinėms reikmėms sujungimo tipas | vidinis sriegis |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| KV buitinėms reikmėms vamzdžio dydis | Ø18 |
| KV HEX tipas | XB06H+-1 26 G3/4"*20 H |
| Material Description | Termix VMTD-I-FI-1 mini |
| Nominalus slėgis, pirminis [bar.] | 10 bar |
| Patvirtinimas | CE |
| Plotis be gaubto [mm] | 300 mm |
| Plotis su gaubtu [mm] | 300 mm |
| Prijungimo kryptis | Apačia |
| Prijungimo kryptis, pirminė | Apačia |
| Product line | 33 |
| Produkto tipas | Termix VMTD-I-FI Mini |
| Produktų grupė | Maži punktai |
| Punkto dydžio tipas | Tipas 1 |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Šalto vandens statinis slėgis [bar.] [Min.] | 1.0 bar |
| Savybės | direct heating and instantaneous domestic hot water |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | Termix VMTD-I-FI-1 mini |
| SCIP dokumentacijos Nr. | 233fd40e-c4d8-4b99-97b1-c785fc0c5536 |
| Šildymo jungčių matmuo | 3/4" |
| Šildymo reguliavimo tipas | Delta proporcinis valdymas |
| Šildymo sujungimo tipas | vidinis sriegis |
| Šildymo valdiklio pavadinimas | AVPL |
| Šildymo vamzdžio dydis | Ø18 |
| Tiekiamo srauto temperatūros konstrukcija [˚C] | 110 °C |
| UL mark | No |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 10 Kilogram |
| Grynasis svoris | 9 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706561982094 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |