Termix VMTD-F-I FI, Tipas 2, Šildymo valdiklio pavadinimas: AVPL, KV buitinėms reikmėms reguliatoriaus pavadinimas: IHPT
144H2246
Produkto tipas: Termix VMTD-F-I FI, Tipas 2, 16 bar, 120 °C, IHPT
144H2246
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Application type | Direct Heating & Instantaneous DHW |
| Aukštis be gaubto [mm] | 665 mm |
| Aukštis su gaubtu [mm] | 800 mm |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| CŠ jungčių matmuo | 3/4" |
| CŠ sujungimo tipas | G vid. Sriegis |
| CŠ vamzdžio dydis | Ø18 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Gaubto medžiaga | Baltos spalvos lakuotas plieno gaubtas, baltos spalvos lakuotas montuojamas į sieną |
| Gaubto pasirinkimas | Papildoma |
| Gylis be gaubto [mm] | 150 mm |
| Gylis su gaubtu [mm] | 242 mm |
| HEX KV lydmetalis | Brazed copper |
| In scope of WEEE | No |
| KV buitinėms reikmėms cirkuliacija | Be |
| KV buitinėms reikmėms jungčių matmuo | 3/4" |
| KV buitinėms reikmėms reguliatoriaus pavadinimas | IHPT |
| KV buitinėms reikmėms reguliavimo tipas | Srautas / termostatinis |
| KV buitinėms reikmėms sujungimo tipas | G vid. Sriegis |
| KV buitinėms reikmėms vamzdžio dydis | Ø18 |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| KV HEX tipas | XB06H-1 40 G3/4"*20 H |
| Material Description | VMTD-F-I-2 w/cover R¾*110/IHPT/TWA-V/Ins |
| Nominalus slėgis, pirminis [bar.] | 16 bar |
| Patvirtinimas | CE |
| Plotis be gaubto [mm] | 530 mm |
| Plotis su gaubtu [mm] | 540 mm |
| Prijungimo kryptis | Apačia |
| Prijungimo kryptis, pirminė | Apačia |
| Product line | 33 |
| Produkto tipas | Termix VMTD-F-I FI |
| Produktų grupė | Maži punktai |
| Punkto dydžio tipas | Tipas 2 |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Šalto vandens statinis slėgis [bar.] [Min.] | 1 bar |
| Savybės | Direct Heating & Instantaneous DHW |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | VMTD-F-I-2 w/cover R¾*110/IHPT/TWA-V/Ins |
| SCIP dokumentacijos Nr. | 7c561e08-ed3d-4e8f-a10d-5992f7e17012 |
| Šildymo jungčių matmuo | 3/4" |
| Šildymo reguliavimo tipas | Delta proporcinis valdymas |
| Šildymo sujungimo tipas | G vid. Sriegis |
| Šildymo valdiklio pavadinimas | AVPL |
| Šildymo vamzdžio dydis | Ø18 |
| Tiekiamo srauto temperatūros konstrukcija [˚C] | 120 °C |
| UL mark | No |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 18 Kilogram |
| Grynasis svoris | 17 Kilogram |
| Tūris | 0.038 Cubic meter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706561279934 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |